Danfoss logo
69G distributer

Distribuidor de refrigerante, RD 33, 8 Uds., 1/2 pulg., 3/16 in, 6 mm

069G2503

Designación de tipo: RD33-H06-H08, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 3/16 in, Nº de orificios: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 6
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD33-H06-H08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
N.° de expediente SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Nº de orificios8 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD 33-49 -1
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]6.00 mm
Tamaño cuerpo33
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño salida [in]3/16 in
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 33

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto360.15 Gramo
Peso neto360.04 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.28 Litro
EAN/UPC5702428074223