Distribuidor de refrigerante, RD 79, 22 Uds., 1 1/8 in, 1/4 pulg., 8 mm
069G2501
Designación de tipo: RD79-L08-J22, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 22, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 8
069G2501
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | RD79-L08-J22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Distribuidores de refrigerante |
| Homologación | UL |
| Material Description | DISTRIBUIDOR 69G 22 ORIFICIOS |
| N.° de expediente SCIP | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Nº de orificios | 22 Uds. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Distribuidor de refrigerante |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RD79 -2 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño boquilla [mm] | 8.00 mm |
| Tamaño cuerpo | 79 |
| Tamaño entrada [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño salida [in] | 1/4 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | RD 79 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.861 Kilogramo |
| Peso neto | 0.855 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.219 Litro |
| EAN/UPC | 5702428074209 |