Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

Distribuidor de refrigerante, RD 21, 2 Uds., 3/16 in, 5 mm

069G2341

Designación de tipo: RD21-A05-H02, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño salida [in]: 3/16 in, Nº de orificios: 2, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD21-A05-H02
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
N.° de expediente SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Nº de orificios2 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD 21-49
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]5.00 mm
Tamaño cuerpo21
Tamaño entrada [mm]12.00 mm
Tamaño salida [in]3/16 in
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 21

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.062 Kilogramo
Peso neto0.041 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.23 Litro
EAN/UPC5702424588694