Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distribuidor de refrigerante, RD 42, 13 Uds., 1/2 pulg., 3/16 in, 6 mm

069G2334

Designación de tipo: RD42-H06-H13, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 3/16 in, Nº de orificios: 13, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 6
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD42-H06-H13
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
N.° de expediente SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Nº de orificios13 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD 21-49
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]6.00 mm
Tamaño cuerpo42
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño salida [in]3/16 in
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 42

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.23 Kilogramo
Peso neto0.206 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.911 Litro
EAN/UPC5702424286538