Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD33_069G201006

Distribuidor de refrigerante, RD 33, 6 Uds., 5/8 in, 1/4 pulg., 6 mm

069G201006

Designación de tipo: RD33-J06-J06, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Nº de orificios: 6, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD33-J06-J06
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionDISTRIBUIDOR 69G
N.° de expediente SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Nº de orificios6 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD 21-62 -1
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]6.00 mm
Tamaño cuerpo33
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño salida [in]1/4 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 33

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto151 Gramo
Peso neto138.04 Gramo
Volumen0.306 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422042198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm