Danfoss logo
69G distributer

Distribuidor de refrigerante, RD 33, 8 Uds., 6 mm

069G101308

Designación de tipo: RD33-A06-A08, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Nº de orificios: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD33-A06-A08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
N.° de expediente SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Nº de orificios8 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD 33-49 -1
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]6.00 mm
Tamaño cuerpo33
Tamaño entrada [mm]12.00 mm
Tamaño salida [mm]5.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 33

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto148.12 Gram
Peso neto144.04 Gram
Volumen0.12 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm