Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Distribuidor de refrigerante, RD 21, 3 Uds., 5 mm

069G000603

Designación de tipo: RD21-A05-A03, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Nº de orificios: 3, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 5
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoRD21-A05-A03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosDistribuidores de refrigerante
HomologaciónUL
Material DescriptionRD21-A05-A03 Ref. Distributor I/24
N.° de expediente SCIP4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Nº de orificios3 Uds.
Característica
Valor
Nombre de productoDistribuidor de refrigerante
Nombre del producto en el expediente SCIPRD 21-62 -2
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm]5.00 mm
Tamaño cuerpo21
Tamaño entrada [mm]12.00 mm
Tamaño salida [mm]5.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo de productoRD 21

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Kilogramo
Peso neto0.04 Kilogramo
Volumen0.012 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm