Distribuidor de refrigerante, RD 21, 4 Uds., 1/2 pulg., 3/16 in, 5 mm
069G000504
Designación de tipo: RD21-H05-H04, Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 3/16 in, Nº de orificios: 4, Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Tamaño boquilla [mm]: 5
069G000504
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | RD21-H05-H04 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Distribuidores de refrigerante |
| Homologación | UL |
| Material Description | RD21-H05-H04 Ref. Distributor I/24 |
| N.° de expediente SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Nº de orificios | 4 Uds. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Distribuidor de refrigerante |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RD 21-62 -1 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño boquilla [mm] | 5.00 mm |
| Tamaño cuerpo | 21 |
| Tamaño entrada [in] | 1/2 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 3/16 in |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | RD 21 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 46.118 Gramo |
| Peso neto | 46.042 Gramo |
| Volumen | 0.05 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |