Danfoss logo
 021U1301

Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1300-C, Paquete industrial

021U1534

Capacidad nominal R410A [kW]: 6.8, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Rango de temperatura [°C]: -40 - 121

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Altura de la bobina [in]20.35 in
Altura de la bobina [mm]516.9 mm
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónAire acondicionadoRefrigeración
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW]6.80 kW
Capacidad nominal R410A [TR]1.93 TR
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condiciones cap. nominal [IMP]Velocidad de aire=591ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condiciones cap. nominal [SI]Velocidad de aire=3m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoD1300-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido12
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónEACPEDUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Longitud de la bobina [in]21.730 in
Longitud de la bobina [mm]552.0 mm
Material de barra de montajeAluminio
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoAluminio
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0141E I/32
Nombre de productoIntercambiadorde calor de microcanal
Característica
Valor
Nombre del archivo de aprobaciónCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Número de piezaDF0141E
Número de tubos [uds]52
Paso de aleta [mm]1.10 mm
Presión de diseño [MPa]4.5 MPa
Presión de diseño [psig]653 psig
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Producto igual021U1302
Profundidad de la bobina [in]0.63 in
Profundidad de la bobina [mm]16.0 mm
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño entrada [mm]9.52 mm
Tamaño salida [in]5/16 in
Tamaño salida [mm]7.94 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.]72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.]-40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.]162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoMCHE D1300-C
Volumen interno [cm3]400.000 cm³
Volumen interno [in3]24.4 in³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.105 Kilogramo
Peso neto2.6 Kilogramo
Volumen0.032 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162534298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm