Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1100-C, Multipack
021U1300
Capacidad nominal R410A [kW]: 3.1, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Rango de temperatura [°C]: -40 - 121
021U1300
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Altura de la bobina [in] | 13.69 in |
| Altura de la bobina [mm] | 347.7 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Aire acondicionadoRefrigeración |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 3.10 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 0.88 TR |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | Velocidad de aire=591ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Condiciones cap. nominal [SI] | Velocidad de aire=3m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | D1100-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | EACPEDUL |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 250 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Longitud de la bobina [in] | 15.240 in |
| Longitud de la bobina [mm] | 387.0 mm |
| Material de barra de montaje | Aluminio |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E M/24 |
| Nombre de producto | Intercambiadorde calor de microcanal |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del archivo de aprobación | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Número de pieza | DF0121E |
| Número de tubos [uds] | 34 |
| Paso de aleta [mm] | 1.10 mm |
| Presión de diseño [MPa] | 4.5 MPa |
| Presión de diseño [psig] | 653 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Producto igual | 021U1532 |
| Profundidad de la bobina [in] | 0.63 in |
| Profundidad de la bobina [mm] | 16.0 mm |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño entrada [in] | 5/16 in |
| Tamaño entrada [mm] | 7.94 mm |
| Tamaño salida [in] | 5/16 in |
| Tamaño salida [mm] | 7.94 mm |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.] | 72 °C |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.] | -40 °C |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.] | 162 °F |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | MCHE D1100-C |
| Volumen interno [cm3] | 220.000 cm³ |
| Volumen interno [in3] | 13.4 in³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.615 Kilogramo |
| Peso neto | 1.25 Kilogramo |
| Volumen | 19.465 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |