Danfoss logo
021U0745, 021U0746

Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE C125, Paquete industrial

021U0745

Capacidad nominal R410A [kW]: 20.3, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Altura de la bobina [in]25.59 in
Altura de la bobina [mm]649.9 mm
Área de aplicaciónAire acondicionado
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW]20.30 kW
Capacidad nominal R410A [TR]5.78 TR
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condiciones cap. nominal [IMP]Velocidad de aire=492ft/minTemp. ambiente=95°FDelta t=21,6°FSubenfriamiento=9°F
Condiciones cap. nominal [SI]Velocidad de aire 2,5m/sTemp. ambiente=35°CDelta t=12°CSubenfriamiento=5°C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMCHE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Intervalo de temperatura [°C] [Max]121 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Longitud de la bobina [in]43.310 in
Longitud de la bobina [mm]1100.0 mm
Material de barra de montajeAluminio
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoAluminio
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/6
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiadorde calor de microcanal
Número de piezaDF0051
Número de tubos [uds]68
Paso de aleta [mm]1.10 mm
Presión de diseño [MPa]4.5 MPa
Presión de diseño [psig]653 psig
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Producto igual021U0645
Profundidad de la bobina [in]1.00 in
Profundidad de la bobina [mm]25.4 mm
Refrigerante(s)R410A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño entrada [in]3/4 pulg.
Tamaño entrada [mm]19.05 mm
Tamaño salida [in]5/8 in
Tamaño salida [mm]15.88 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.]72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.]-40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.]162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.]-40 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoMCHE C125
Volumen interno [cm3]1540.000 cm³
Volumen interno [in3]94.0 in³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.359 Kilogramo
Peso neto8.354 Kilogramo
Volumen18.183 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424691622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm