Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE C116, Paquete industrial

021U0642

Capacidad nominal R410A [kW]: 6.3, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Rango de temperatura [°C]: -40 - 121

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Altura de la bobina [in]16.70 in
Altura de la bobina [mm]424.3 mm
Área de aplicaciónAire acondicionado
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW]6.30 kW
Capacidad nominal R410A [TR]1.78 TR
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condiciones cap. nominal [IMP]Velocidad de aire=492ft/minTemp. ambiente=95°FDelta t=21,6°FSubenfriamiento=9°F
Condiciones cap. nominal [SI]Velocidad de aire 2,5m/sTemp. ambiente=35°CDelta t=12°CSubenfriamiento=5°C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMCHE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Longitud de la bobina [in]24.170 in
Longitud de la bobina [mm]614.0 mm
Material de barra de montajeAluminio
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoAluminio
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24
Nombre de productoIntercambiadorde calor de microcanal
Número de piezaDF0021
Característica
Valor
Número de tubos [uds]44
Paso de aleta [mm]1.10 mm
Presión de diseño [MPa]4.5 MPa
Presión de diseño [psig]653 psig
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Producto igual021U0742
Profundidad de la bobina [in]0.63 in
Profundidad de la bobina [mm]16.0 mm
Refrigerante(s)R410A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño entrada [mm]12.70 mm
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Tamaño salida [mm]9.52 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.]72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.]-40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.]162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoMCHE C116
Volumen interno [cm3]370.000 cm³
Volumen interno [in3]22.6 in³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.042 Kilogramo
Peso neto1.989 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.177 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm