Intercambiador de calor tubo en tubo, HE 4.0
015D0007
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 28
015D0007
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | EACRoHSRoHS ChinaUA |
| Material Description | INTERCAMBIADOR HE 4.0 |
| N.° de expediente SCIP | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor tubo en tubo |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | HE 0.5 - 8.0 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 40.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 580.0 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 406 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -60 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -76 °F |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 28.00 mm |
| Tamaño salida [mm] | 12.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | HE 4.0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.586 Kilogramo |
| Peso neto | 1.563 Kilogramo |
| Volumen | 1.558 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422046981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |