Danfoss logo
HE 0.5 Heat Exchanger, code number 015D0002

Intercambiador de calor tubo en tubo, HE 0.5

015D0001

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 35

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónEACRoHSRoHS ChinaUA
Material DescriptionINTERCAMBIADOR HE
N.° de expediente SCIP077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Nombre de productoIntercambiador de calor tubo en tubo
Nombre del producto en el expediente SCIPHE 0.5 - 8.0
Presión de prueba Max. [bar]52.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]754.0 psig
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]507 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-76 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Refrigerantes libres de aceiteR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]12.00 mm
Tamaño salida [mm]6.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoHE 0.5

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.34 Kilogramo
Peso neto0.319 Kilogramo
Volumen0.296 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422001355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm