Intercambiador de calor de microplacas, MPHE D118L-E, Número de placas: 70
021H2727
Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Universal, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre
021H2727
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Universal |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | III |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 650 |
| Designación de tipo | D118L-E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Remache |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Evaporador |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 255 |
| Homologación | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material de las placas | AISI 316L |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | INTERCAMBIADOR CALOR D118L-E-70 (STDPG) |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 45.0 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 200 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Model no. | 118 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de microplacas |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | Other |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | Other |
| Nota de función | Con distribuidor |
| Number of plates (EF021092) | 70 |
| Número de placas | 70 |
| Patrón de la placa | EM |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 653 psi |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
Característica | Valor |
|---|---|
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | G2-1 5/8 in |
| Rango de tamaño conex. Q2 | G2-1 5/8 in |
| Rango de tamaño conex. Q3 | 7/8 in |
| Rango de tamaño conex. Q4 | 1 3/8 in |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary temperature (EF021091) | -196-200 |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Conexión con rosca externa |
| Tipo conex. Q2 | Conexión externa |
| Tipo conex. Q3 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q4 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | MPHE D118L-E |
| Width (EF000008) | 230 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.789 Kilogramo |
| Peso neto | 26.639 Kilogramo |
| Volumen | 38.123 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424270667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |