Danfoss logo
Pic. T

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE HDW44-C, Número de placas: 46

111H1179

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoHDW44-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCRNEACUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-46(I/40)
Model No.DW44
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas46
Patrón de la placaDW
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]508 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1H1
Rango de tamaño conex. Q2H1
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3H1/2
Rango de tamaño conex. Q4H5/8
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1G1/2
Tamaño de conex. H2G1/2
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión para soldar
Tipo conex. Q2Conexión para soldar
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H2Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE HDW44-C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.25 Kilogramo
Peso neto9.05 Kilogramo
Volumen15.53 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255287667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm