Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H39L-EZU, Número de placas: 46
111B8949
Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre
111B8949
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Heat pump |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | H39L-EZU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Remache |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Evaporador |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | ASCRNEACPEDUL |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-46 |
| N.ºde modelo | 39 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de microplacas |
| Nota de función | Con distribuidor |
| Número de placas | 46 |
| Patrón de la placa | EZU |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 711 psi |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | N3/4K |
| Rango de tamaño conex. Q2 | N3/4K |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q3 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q4 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | QB7.93 |
| Tamaño de conex. H2 | QB7.93 |
| Tamaño de conex. H3 | H5/8A |
| Tamaño de conex. H4 | H5/8F |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Conexión R con rosca interna |
| Tipo conex. Q2 | Conexión R con rosca interna |
| Tipo conex. Q3 | Null |
| Tipo conex. Q4 | Null |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Adaptador |
| Tipo de conex. H2 | Adaptador |
| Tipo de conex. H3 | Conexión para soldar |
| Tipo de conex. H4 | Conexión para soldar |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | MPHE H39L-EZU |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.861 Kilogramo |
| Peso neto | 4.711 Kilogramo |
| Volumen | 10.665 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162943755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |