Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 56

111B8659

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoH39L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónEvaporator
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónASCECRNEACUL
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-56
N.ºde modelo39
Nombre de productoMicro Plate heat exchanger
Nota de funciónWith distributor
Número de placas56
Patrón de la placaEZU
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q1L1R
Rango de tamaño conex. Q2L1R
Rango de tamaño conex. Q3H3/8T
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4H7/8E
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1G External thread connection
Tipo conex. Q2G External thread connection
Tipo conex. Q3Solder connection
Tipo conex. Q4Solder connection
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H39L-EZU

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.6 Kilogramo
Peso neto5.4 Kilogramo
Volumen11.021 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255023319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm