Danfoss logo
Pic. R45

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE D118L, Número de placas: 100

021H2749

Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)645
Designación de tipoD118L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónUniversal
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)280
HomologaciónASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionINTERCAMBIADOR D CALOR D118L-100 (STDPG)
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.118
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Nota de funciónNull
Number of plates (EF021092)100
Número de placas100
Patrón de la placaM
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]653 psi
Primary connection (EF022024)External thread
Característica
Valor
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G2-1 5/8 in
Rango de tamaño conex. Q2G2-1 5/8 in
Rango de tamaño conex. Q3G2-1 5/8 in
Rango de tamaño conex. Q4G2-1 5/8 in
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión externa
Tipo conex. Q3Conexión externa
Tipo conex. Q4Conexión externa
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE D118L
Width (EF000008)230
With insulation shell (EF014519)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto25.532 Kilogramo
Peso neto24 Kilogramo
Volumen41.538 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424270452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm