Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166
111B8591
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8591
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Chiller |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Categoría | III |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | C262L-EZD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Stud |
| Formato de empaquetado | Single pack |
| Función | Evaporator |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Homologación | ASCECRNEACUAUL |
| Material de soldadura | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41) |
| N.ºde modelo | 262 |
| Nombre de producto | Micro Plate heat exchanger |
| Nota de función | With distributor |
| Número de placas | 166 |
| Patrón de la placa | ZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 711 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Rango de tamaño conex. Q1 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q2 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q3 | H7/8" |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q4 | H2-1/8“ |
| Rango de tamaño conex. Q5 | H7/8" |
| Rango de tamaño conex. Q6 | H2-1/8“ |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | K4" |
| Tamaño de conex. H2 | K4" |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Null |
| Tipo conex. Q2 | Null |
| Tipo conex. Q3 | Solder connection |
| Tipo conex. Q4 | Solder connection |
| Tipo conex. Q5 | Solder connection |
| Tipo conex. Q6 | Solder connection |
| Tipo de conex. H1 | Victaulic connection |
| Tipo de conex. H2 | Victaulic connection |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | MPHE C262L-EZD |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 155 Kilogramo |
| Peso neto | 154 Kilogramo |
| Volumen | 430.588 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |