Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 90

111B8689

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónChiller
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC129L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónEvaporator
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónASCECRNEACUAUL
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHX C129L-EZD-90(45/22+22)
N.ºde modelo129
Nombre de productoMicro Plate heat exchanger
Nota de funciónWith distributor
Número de placas90
Patrón de la placaZD
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q1Null
Rango de tamaño conex. Q2Null
Rango de tamaño conex. Q3H3/4H
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4H1"5/8K
Rango de tamaño conex. Q5H3/4H
Rango de tamaño conex. Q6H1"5/8K
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1L2R
Tamaño de conex. H2L2R
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Null
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Solder connection
Tipo conex. Q4Solder connection
Tipo conex. Q5Solder connection
Tipo conex. Q6Solder connection
Tipo de conex. H1G External thread connection
Tipo de conex. H2G External thread connection
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C129L-EZD

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto36.2 Kilogramo
Peso neto35.9 Kilogramo
Volumen116.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255033950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm