Danfoss logo
Pic. X

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C129L-EZD-D, Número de placas: 58

111B7985

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Enfriadora, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC129L-EZD-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
N.ºde modelo129
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas58
Patrón de la placaZD-D
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1H2"1/8E
Rango de tamaño conex. Q2H2"1/8E
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4H3/4H
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6H3/4H
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3H1/2D
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5H1/2D
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión para soldar
Tipo conex. Q2Conexión para soldar
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Conexión para soldar
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Conexión para soldar
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C129L-EZD-D

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto31 Kilogramo
Peso neto30.24 Kilogramo
Volumen99.36 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162984857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm