Danfoss logo
Pic. W

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C129L-EZ-B, Número de placas: 78

111B6483

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Enfriadora, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC129L-EZ-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
HomologaciónASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-78
Max. operating pressure (EF020449)49.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.129
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Nota de funciónCon distribuidor
Number of plates (EF021092)78
Número de placas78
Patrón de la placaZ-B
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Característica
Valor
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1L2R
Rango de tamaño conex. Q2L2R
Rango de tamaño conex. Q3H1''1/8J
Rango de tamaño conex. Q4H2''1/8E
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C129L-EZ-B
With insulation shell (EF014519)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto42.5 Kilogramo
Peso neto31.44 Kilogramo
Volumen117.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424632144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm