Danfoss logo
Pic. Q45

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C117L-EZD-B, Número de placas: 78

111B8811

Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Enfriadora, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC117L-EZD-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-78
N.ºde modelo117
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas78
Patrón de la placaZD-B
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]653 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1N1/2
Rango de tamaño conex. Q2N1/2
Rango de tamaño conex. Q3H1/2
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4H1"3/8
Rango de tamaño conex. Q5H1/2
Rango de tamaño conex. Q6H1"3/8
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1K50.8
Tamaño de conex. H2K50.8
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca interna
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca interna
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Conexión para soldar
Tipo conex. Q6Conexión para soldar
Tipo de conex. H1Conexión Victalulic
Tipo de conex. H2Conexión Victalulic
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C117L-EZD-B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto27.5 Kilogramo
Peso neto27.2 Kilogramo
Volumen46.656 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255060543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm