Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-095, Número de placas: 32
111H1164
Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre
111H1164
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Universal |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | B3-095 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamiento | Remache |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Multifunctional |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ |
| Model No. | 095 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Nota de función | Con distribuidor |
| Número de placas | 32 |
| Patrón de la placa | M |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 30.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 435 psi |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | H1"1/8J |
| Rango de tamaño conex. Q2 | H1"1/8J |
| Rango de tamaño conex. Q3 | H5/8A |
| Rango de tamaño conex. Q4 | H5/8A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q2 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q3 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q4 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | BPHE B3-095 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22 Kilogramo |
| Peso neto | 18.8 Kilogramo |
| Volumen | 43.092 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255286394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |