Danfoss logo
Pic. AE

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-260C, Número de placas: 440

111B8278

Presión de trabajo máx. [bar]: 16, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-260C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónEACUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-440-1.6-H
Model No.260C
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas440
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]232 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1Null
Rango de tamaño conex. Q2Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R718
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1K4
Tamaño de conex. H2K4
Tamaño de conex. H3K4
Tamaño de conex. H4K4
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Null
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión Victalulic
Tipo de conex. H2Conexión Victalulic
Tipo de conex. H3Conexión Victalulic
Tipo de conex. H4Conexión Victalulic
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-260C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto362 Kilogramo
Peso neto336.6 Kilogramo
Volumen481.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255212737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm