Filtro secador, carcasa, DCR C
023U7737
Material de conexión: Cobre, Conexión soldar [mm]: 22
023U7737
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios DCR |
| Braket | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | tvap=5°F |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | tvap=-15°C |
| Conexión soldar [in] | 7/8 in |
| Conexión soldar [mm] | 22.00 mm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Filtro secador de refrigerante |
| Designación de tipo | DCR 0967s C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | CECSA |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | DCR Filter 0967s C Assy. |
| Nombre de producto | Filtro secador, carcasa |
| Nombre del programa de piezas | DCR |
| Número de núcleos | 2 |
| Piezas incluídas | 8pernos |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 50.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1336mzz(Z)R134aR22/R407CR23R290R404AR407AR407FR410AR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR507AR513AR515BR516AR600aR601R601a |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Reparable | Repuestos DCR |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño núcleo | 96 cu.in. |
| Tapa | Conector |
| Tipo de conexión | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | DCR C |
| Volumen de carcasa [l] | 3.01 L |
| Volumen neto [l] | 2.140 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.06 Kilogramo |
| Peso neto | 6.61 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 15.899 Litro |
| EAN/UPC | 5715255120902 |