Danfoss logo
Hermetic filter drier, DML,  WEB023Z4534

Filtro secador hermético, DML, Acero chapado Cu

023Z4848

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activated alumina [%]0 % HR
Aplicación de filtroHigh Moisture Capacity
Aprobado por ULYes
BraketNo
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24°CR134a: 1127R290: --R32: 948R404A: 1174R407C: 1094R410A: 1020R507: 1229
Cap. secado [gotas de agua] 52°CR134a: 1032R290: --R32: 873R404A: 1112R407C: 1009R410A: 907R507: 1106
Capacidad ácido [g]2.43 g
Capacidad ácido [oz]0.086 oz
Capacidad KWR134a: 59.0R290: 71.0R32: 89.9R404A: 41.5R407C: 60.4R410A: 61.4R507: 40.2
Capacidad TRR134a: 16.8R290: 20.2R32: 25.6R404A: 11.8R407C: 17.2R410A: 17.4R507: 11.4
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP]DIF. P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI]Dif. p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Core typeSolid core
Descripción del productoFiltro secador para línea de líquido
Designación de tipoDML 306S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosFiltros secadores
HomologaciónUL
Indicador de sentido de flujoEtiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]160 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
MarcaELIMINATOR
Material de conexiónAcero chapado Cu
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionFILTER DRIER DML 306S
Molecular sieve [%]100 % HR
Nombre de productoFiltro secador hermético
Nombre del archivo de homologación ULSA6398
NúcleoNúcleo sólido
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual023Z4589
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515A
ReparableNo
Superficie de núcleo sólido [cm2]340 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2]52.70 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Tamaño núcleo30 cu.in.
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoDML
Volumen de carcasa [foz US]24.42 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l]0.72 L
Volumen neto [foz US]15.68 Fluid Ounce US
Volumen neto [l]0.464 L
Volumen núcleo sólido [cm3]258 cm³
Volumen núcleo sólido [in3]15.77 in³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.422 Kilogramo
Peso neto1.322 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.812 Litro
EAN/UPC5702428156219