Filtro secador hermético con recipiente, DCC, Acero chapado Cu
023Z7000
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF
023Z7000
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alúmina activada [%] | 20 % HR |
| Aplicación de filtro | Std Moisture & Acid Capacity |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Cap. secado [gotas de agua] 24°C | R134a: 97R290: --R32: --R404A: 101R407C: 95R410A: 88R507: 106 |
| Cap. secado [gotas de agua] 52°C | R134a: 89R290: --R32: --R404A: 96R407C: 87R410A: 78R507: 96 |
| Capacidad ácido [g] | 0.68 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.024 oz |
| Capacidad KW | R134a: 6.3R290: 7.6R32: 9.6R404A: 4.4R407C: 6.4R410A: 6.5R507: 4.3 |
| Capacidad TR | R134a: 1.8R290: 2.2R32: 2.7R404A: 1.3R407C: 1.8R410A: 1.9R507: 1.2 |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Filtro secador combi |
| Designación de tipo | DCC 0432S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filtro molecular [%] | 80 % HR |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Acero chapado Cu |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | Receiver filter drier DCC 0432S/6mm I/16 |
| Nombre de producto | Filtro secador hermético con recipiente |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 42.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600 |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Reparable | No |
| Soporte | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 72 cm² |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 11.14 in² |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 6.0 mm |
| Tamaño núcleo | 04 cu.in. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de núcleo | Solid core |
| Tipo de producto | DCC |
| Volumen de carcasa [foz US] | 4.85 Fluid Ounce US |
| Volumen de carcasa [l] | 0.14 L |
| Volumen neto [foz US] | 3.84 Fluid Ounce US |
| Volumen neto [l] | 0.114 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 30 cm³ |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 1.83 in³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.473 Kilogramo |
| Peso neto | 0.371 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.949 Litro |
| EAN/UPC | 5702428154796 |