Filtro secador hermético bi-flow, DCB, Acero chapado Cu
023Z1452
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: DMB / DCB
023Z1452
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alúmina activada [%] | 20 % HR |
| Aplicación de filtro | Std Moisture & Acid Capacity |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Cap. secado [gotas de agua] 24°C | R134a: 265R290: 210R32: 223R404a: 276R407c: 257R410a: 240R507: 289 |
| Cap. secado [gotas de agua] 52°C | R134a: 243R290: 168R32: 205R404a: 261R407c: 237R410a: 213R507: 260 |
| Capacidad ácido [g] | 1.86 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.066 oz |
| Capacidad KW | R134a: 15.6R290: 18.8R32: 23.8R404a: 11R407c: 16R410a: 16.2R507: 10.7 |
| Capacidad TR | R134a: 4.4R290: 5.3R32: 6.8R404a: 3.1R407c: 4.6R410a: 4.6R507: 3 |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Filtro secador bi-flow |
| Designación de tipo | DCB 164S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filtro molecular [%] | 80 % HR |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Acero chapado Cu |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | Biflow filter drier DCB 164S/12mm M/12 |
| Nombre de producto | Filtro secador hermético bi-flow |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600 |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Reparable | No |
| Soporte | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 129 cm² |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 19.93 in² |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 12.0 mm |
| Tamaño núcleo | 16 cu.in. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de núcleo | Solid core |
| Tipo de producto | DCB |
| Volumen de carcasa [foz US] | 14.15 Fluid Ounce US |
| Volumen de carcasa [l] | 0.42 L |
| Volumen neto [foz US] | 10.55 Fluid Ounce US |
| Volumen neto [l] | 0.312 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 80 cm³ |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 4.89 in³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.974 Kilogramo |
| Peso neto | 0.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.445 Litro |
| EAN/UPC | 5702428105415 |