Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Control de refrigera. electrónico, ERC 213

080G3469

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 197 - 250, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónExpositores con puerta de cristal
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
Display colourRed
División25
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica3 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Frecuencia [Hz]60 Hz
Grupo de productosControladores de temperatura
HomologaciónCECQCEACENECNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionKIT ERC213 Red, 230V
N.° de expediente SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nombre de productoControl de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIPERC21x, EKC 22x
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]3 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]250 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]197 V
Tipo de controladorRefrigeración comercial
Tipo de productoERC 213

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.223 Kilogramo
Peso neto0.222 Kilogramo
Volumen0.458 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162599174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm