Danfoss logo
ERC 112D - Front

Control de refrigera. electrónico, ERC 112D

080G3497

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 27

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje27 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
División25
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica4 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosControladores de temperatura
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF. STM32
N.° de expediente SCIPf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Nombre de productoControl de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIPERC112x
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Salidas digitales (DO) [uds.]4 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de productoERC 112D

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.133 Kilogramo
Peso neto0.112 Kilogramo
Volumen0.417 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162507865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm