Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Control de refrigera. electrónico, ERC 113C

080G3254

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 54

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónExpositores con puerta de cristal
Cantidad por formato de embalaje54 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)1 Uds.
División25
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica4 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grupo de productosControladores de temperatura
HomologaciónCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Marcado CEYes
Material DescriptionERC 113C GDM w/ Remote Spindle
N.° de expediente SCIP7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Nombre de productoControl de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIPERC113x
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]4 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de controladorRefrigeración comercial
Tipo de productoERC 113C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.133 Kilogramo
Peso neto0.13 Kilogramo
Volumen0.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428897952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm