X-Gate RS-485 Extend
080G0343
Designación de tipo: ACCGTW
080G0343
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de aplicación | Aire acondicionadoRefrigeración |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | ACCGTW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Soluciones de monitorización |
| Homologación | LISTADO POR C UL USCE |
| Marcado CE | Yes |
| Más información | RS-485 Extend |
| Material Description | X-Gate RS-485 Extend |
| N.° de expediente SCIP | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| Nombre de producto | X-Gate |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | X-Gate |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Tipo de producto | X-Gate RS-485 Extend |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 186 Gramo |
| Peso neto | 140 Gramo |
| Volumen | 1.05 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |