Danfoss logo
AK-LM 340A, Logging Module

Unidad de monitorización, AK-LM 340A

080Z0177

Tipo de controlador: Controlador multifuncional, Área de aplicación: Monitorización, Tipo de comunicación: Extensión E/S; LON RS485

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Área de aplicaciónMonitorización
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Características del productoRegulaciones de PI independientesFunciones de control independientes
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo eléctrico [VA]8.0 VA
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opcionesEKA 163BEKA 164B
División25
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica11 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónMonitorización c/ regulación PI
Característica
Valor
Grupo de productosSoluciones de monitorización
HomologaciónC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Idioma del productoChinoChecoDanésHolandésInglésFrancésAlemánItalianoPolacoPortuguésRusoEspañol
Marcado CEYes
Material DescriptionAK-LM 340, 24V a.c.
Nombre de productoUnidad de monitorización
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalNo
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24 V
Tipo de comunicaciónExtensión E/SLON RS485USB-B to PC
Tipo de controladorControlador multifuncional
Tipo de productoAK-LM 340A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.947 Kilogramo
Peso neto0.645 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.248 Litro
EAN/UPC5702428559225