Controlador program., 6 relés, CSTFR1
080G0156
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 24
080G0156
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Analog outputs (AO) | 6 Uds. |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 34.27.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 8(b)6(c)7(a)7(c)-I |
| Cód. kit conectores | 080G0185 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 6.0 W |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | CSTFR14000070 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 22 Uds. |
| División | 25 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Entrada analogica | 16 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Controlador programable |
| Grado de protección de la carcasa | IP40 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Controladores programables |
| Homologación | CEGOST R |
| Kit de conectores incluido | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | CSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Método de montaje | Carril DIN |
| N.° de expediente SCIP | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| Nombre de producto | Controlador program., 6 relés |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reloj de tiempo real | No |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 20 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Timbre | Sí |
| Tipo de comunicación | CANBUSMODBUSRS485 |
| Tipo de pantalla | Without Display |
| Tipo de producto | CSTFR1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.352 Kilogramo |
| Peso neto | 0.246 Kilogramo |
| Volumen | 2.326 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |