Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RS485; ETHER; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de energía [W]3.7 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP54
Grupo de productosControladores programables
Característica
Valor
HomologaciónCE
Kit de conectores incluidoNo
Marcado CEYes
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3 LCD Panel XS
Método de montajeMontaje en panel
Nombre de productoTouch screen
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de comunicaciónETHERMODBUSRS485
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMMITXS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto526 Gramo
Peso neto500 Gramo
Volumen1.076 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm