Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Controlador program., 8 relés, MCX08M2

080G0337

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)4 Uds.
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G0180
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]10.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMCX08M2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)8 Uds.
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica8 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónCapacity control
Grado de protección de la carcasaIP40
Característica
Valor
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Kit de conectores incluidoSí
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nombre de productoControlador program., 8 relés
Nombre del producto en el expediente SCIPMCX08M2
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
TimbreSí
Tipo de comunicaciónMODBUS
Tipo de pantallaWithout Display
Tipo de productoMCX08M2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto632 Gramo
Peso neto405 Gramo
Volumen2.867 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm