Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Controlador program., 8 relés, MCX08M2

080G0314

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 24

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)4 Uds.
Aprobado por ULYes
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G0180
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]10.0 W
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasYes
Designación de tipoMCX08M2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)8 Uds.
División25
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica8 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSKUL
Kit de conectores incluidoNo
Marcado CEYes
Más informaciónD.O. Estado sólido de uso 5 y 6Relais
Material DescriptionMCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24
N.° de expediente SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nombre de productoControlador program., 8 relés
Nombre del producto en el expediente SCIPMCX08M2
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]110 V
TimbreSí
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUS
Tipo de pantallaWithout Display
Tipo de productoMCX08M2
Tipo o nombre de la bateríaLithium coin cell (CR1620)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.416 Kilogramo
Peso neto0.408 Kilogramo
Volumen2.299 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428946117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm