Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

Controlador program., 6 relés, MCX06C

080G0107

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 36

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)2 Uds.
Aprobado por ULYes
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0175
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]6.0 W
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasYes
Designación de tipoMCX06C4500021
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI)6 Uds.
División25
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica4 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCEGOST RUL
Kit de conectores incluidoNo
Marcado CEYes
Más informaciónRS485 no opto aislado
Material DescriptionMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 I/36
Método de montajeMontaje en panel
N.° de expediente SCIP942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Nombre de productoControlador program., 6 relés
Nombre del producto en el expediente SCIPMCX-06C,06D,06M1V,152V
Product lineElectronic Controllers and Services
Producto igual080G0066
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]6 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
TimbreSí
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUSRS485
Tipo de pantallaLED
Tipo de productoMCX06C
Tipo o nombre de la bateríaLithium coin cell (CR1620)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.177 Kilogramo
Peso neto0.136 Kilogramo
Volumen0.754 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423285426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm