Danfoss logo
XGE fan speed controller

Controlador de velocidad para ventilador, XGE-4MB

061H3242

Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 6, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 10, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 25, Designación de tipo: XGE-4MB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Accessory (EF013236)TRUE
Ajuste de fábrica[psig]276.0 psig
Ajuste de velocidad mín. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
CarcasaCERRADA
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatible motorsAC fan motors
Conexión de entrada de presión estándarDIN 8906
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corriente de salida/fase máx.[A]3 A
Depth (EF000049)105
Designación de tipoXGE-4MB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaMale
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónMin. speed
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosControladores electrónicos
Height (EF000040)70
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MB
Máx. banda P [bar]6.0 bar
Característica
Valor
Máx. Banda P [psi]87.0 psi
Nombre de productoControlador de velocidad para ventilador
Númerode fases1
Piezas incluídasConector
Presión de trabajo máx. [bar]47.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]25.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]10.00 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]2.50 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]1.00 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]363.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]145.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
ReparableNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]200 V
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoXGE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)100

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.266 Kilogramo
Peso neto0.253 Kilogramo
Volumen0.735 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428275477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm