Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Controlador de velocidad para ventilador

061H3147

Ajustes de fábrica [bar]: 28, Máx. banda P [bar]: 7, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 22, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 39

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de fábrica[psig]406.0 psig
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
CarcasaCERRADA
Compatible motorsEC fan motors
Conexión de entrada de presión estándarDIN 8906
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoXGE-6SEI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaFemale
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosControladores electrónicos
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
Máx. banda P [bar]7.0 bar
Máx. Banda P [psi]101.0 psi
Nombre de productoControlador de velocidad para ventilador
Característica
Valor
Notas de conexión de presióncon Schrader
Presión de trabajo máx. [bar]47.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual061H3247
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]39.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]22.00 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]3.90 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]2.20 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]566.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]319.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
ReparableNo
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4
Tensión de alimentación [V] c.c.10.00 V
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoXGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.262 Kilogramo
Peso neto0.19 Kilogramo
Volumen0.746 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428531603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm