Danfoss logo
Controlador de velocidad para ventilador-product-details

Controlador de velocidad para ventilador

061H3081

Ajustes de fábrica [bar]: 28, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 7, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 22, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 39

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Ajuste de fábrica[psig]406.0 psig
Ajuste de velocidad mín. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
CarcasaCERRADA
Compatible motorsAC fan motors
Conexión de entrada de presión estándarDIN 8906
Contiene bateríasNo
Corriente de salida/fase máx.[A]3 A
Designación de tipoXGE-6MC-7QA915
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaFemale
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónMin. speed
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosControladores electrónicos
HomologaciónATEXCECSAEACUL
Marcado CEYes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Máx. banda P [bar]7.0 bar
Máx. Banda P [psi]101.0 psi
Nombre de productoControlador de velocidad para ventilador
Característica
Valor
Notas de conexión de presióncon Schrader
Númerode fases1
Piezas incluídasConector
Presión de trabajo máx. [bar]47.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]39.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]22.00 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]3.90 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]2.20 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]566.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]319.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
ReparableNo
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]200 V
Texto ventas ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoXGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.272 Kilogramo
Peso neto0.19 Kilogramo
Volumen0.771 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424693626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm