Danfoss logo
Controlador de velocidad para ventilador-product-details

Controlador de velocidad para ventilador

061H3066

Ajustes de fábrica [bar]: 21, Máx. banda P [bar]: 6, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 10, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Ajuste de fábrica[psig]304.0 psig
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
CarcasaCERRADA
Compatible motorsEC fan motors
Conexión de entrada de presión estándarDIN 8906
Contiene bateríasNo
Designación de tipoXGE-4SEIQ01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaFemale
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosControladores electrónicos
HomologaciónCECSAEACUL
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Máx. banda P [bar]6.0 bar
Máx. Banda P [psi]87.0 psi
Nombre de productoControlador de velocidad para ventilador
Notas de conexión de presióncon Schrader
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]47.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]25.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]10.00 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]2.50 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]1.00 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]362.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]145.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
ReparableNo
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4
Tensión de alimentación [V] c.c.10.00 V
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoXGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.272 Kilogramo
Peso neto0.215 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255250197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm