Danfoss logo
AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD-product-category

AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD

La nueva familia AK-RC es una gama completa de controles de refrigeración con gran flexibilidad para adaptarse a las cámaras frigoríficas. Los controles completos de la familia AK-RC están diseñados para ahorrar tiempo de instalación, reducir el consumo de energía y ofrecer la mejor conservación de la calidad de los alimentos para su aplicación en cámaras frigoríficas.

Features and benefits

  • Facilidad de instalación gracias a un cableado sencillo y una carcasa de alta protección ambiental
  • Puesta en marcha rápida con el asistente de arranque
  • Plataforma escalonada con una amplia gama de funcionalidades y lógicas
  • Lógica de desescarche avanzada para mejorar el ahorro energético y el rendimiento
  • Protección magnética del circuito térmico incluida
  • Amplia pantalla, menú claro e intuitivo para obtener información de un vistazo
  • Integración en el sistema ADAP-KOOL de Danfoss a través de Modbus para una gestión completa del almacén
  • Conectividad Modbus estándar para la integración de terceros
  • Conectividad remota y en la nube opcional mediante la aplicación ProsaLink, el módulo IoT y el servicio en la nube