Accessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs, EKC 100; EKC 200
084B8588
Accessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs, Utilizado para el producto: EKC 100; EKC 200, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 9
084B8588
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EKC 100/200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| División | 25 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Conectores de 3 polos, 5,0mm, 30uds. |
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Accessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs |
| N.° de expediente SCIP | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| Nombre de producto | Terminal |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EKC Accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | EKC 100EKC 200 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.176 Kilogramo |
| Peso neto | 0.175 Kilogramo |
| Volumen | 0.308 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |