Danfoss logo
AK-OB55 IP

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 pc
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD disponibleYes
Formato de empaquetadoMulti pack
FunciónOption module
Grupo de productosElectron. control accessories
HomologaciónCEUL
Característica
Valor
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
N.° de expediente SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Nombre de productoCommunication module
Nombre del producto en el expediente SCIPCase controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Tipo de productoAK-OB55 Modbus TCP/IP
Utilizado para el productoAK-CC55

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.047 Kilogramo
Peso neto0.028 Kilogramo
Volumen0.246 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm