AK-UI55 Bluetooth
084B4075
Función: Pantalla remota, Tipo de comunicación: Bluetooth, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 30
084B4075
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo eléctrico [VA] | 0.1 VA |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD disponible | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Pantalla remota |
| Grupo de productos | Electron. control accessories |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Display AK-UI55 Wireless p/AK CC55 |
| N.° de expediente SCIP | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Nombre de producto | Pantalla |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Producto igual | 084B4193 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tipo de comunicación | Bluetooth |
| Tipo de producto | AK-UI55 Bluetooth |
| Utilizado para el producto | AK-CC55 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.044 Kilogramo |
| Peso neto | 0.03 Kilogramo |
| Volumen | 0.147 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |