Danfoss logo
AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply,  080Z0059

Fuente de poder 220v/24Vdc 2,5A

080Z0059

Fuente de poder 220v/24Vdc 2,5A, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAK-PS 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónFuente de alimentación, 24V CC, 2,5Amp
Característica
Valor
Grupo de productosElectron. control accessories
Más informaciónTamaño: 54 × 90mm
Material DescriptionFuente de poder 220v/24Vdc 2,5A
Nombre de productoFuente de alimentación
Product lineElectronic Controllers and Services
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoPower supply

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.247 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.639 Litro
EAN/UPC5715162794777