Danfoss logo
AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, 080Z0057

Fuente de poder220v/ 24Vdc 0,63A

080Z0057

Fuente de poder220v/ 24Vdc 0,63A, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAK-PS 063
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónPower supply, 24V DC, 0.63 Amp
Característica
Valor
Grupo de productosElectron. control accessories
Más informaciónSize: 18 x 90mm
Material DescriptionFuente de poder220v/ 24Vdc 0,63A
Nombre de productoFuente de alimentación
Product lineElectronic Controllers and Services
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]100 V
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoPower supply

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.092 Kilogramo
Peso neto0.07 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.193 Litro
EAN/UPC5715162794753